Linkeo2 βάθρο για πίνακες πλάτος 800mm x βάθος 1000mm
LINKEO
Legrand
Linkeo2 βάθρο για πίνακες πλάτος 800mm x βάθος 1000mm
ΚΩΔ. 646404
EAN.
3245066464046
Μεταλλική βάθρος που αποτελείται από 4 γωνιακά μπλοκ και 4 αφαιρούμενες βάσεις. Για πίνακα πλάτος 800 x βάθος 1000 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
305,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 800 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 1000 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ