Linkeo2 ερμάριο 19 ιντσών με μονή μπροστινή γυάλινη πόρτα χωρητικότητας 42U 800x600mm
LINKEO
Legrand
Linkeo2 ερμάριο 19 ιντσών με μονή μπροστινή γυάλινη πόρτα χωρητικότητας 42U 800x600mm
ΚΩΔ. 646766
EAN.
3414971001602
Το ερμάριο Linkeo 19 ιντσών έχει μια ενιαία γυάλινη πόρτα που είναι φινιρισμένη σε όλη την επιφάνεια με ανθρακί RAL 7016. Οι πίνακες Linkeo 19 ιντσών μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους και μπορούν να εξοπλιστούν με βάση.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 871,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting level | Front side |
---|---|
Type of profile rail | Crank |
Number of doors | 2 |
Type of ventilation | None |
Width | 810 mm |
Height | 2026 mm |
Depth | 630 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 400 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
With front door | Yes |
Material front door | Glass |
Front door locking system | One point |
With rear door | No |
With glazed door | Yes |
---|---|
With sidewall | Yes |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 7016 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ