Linkeo2 κιτ υποστήριξης PDU για 19 ίντσες και zero-U PDU για ερμάρια Linkeo 47U
LINKEO
Legrand
Linkeo2 κιτ υποστήριξης PDU για 19 ίντσες και zero-U PDU για ερμάρια Linkeo 47U
ΚΩΔ. 646416
EAN.
3414970968241
Κάθετα στηρίγματα που πρέπει να στερεωθούν στο πλάι πίσω μέρος των ερμαρίων Linkeo 47U 19 ιντσών. Μπορεί να λάβει κάθετα PDU 19 ιντσών. Πολλές δυνατότητες στερέωσης με βίδα. Το PDU με κουμπιά μπορεί να διορθωθεί αναρτώντας όλα τα 7U.
Εγγύηση 2 χρόνια
117,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 2121 mm |
Width | 73 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Aluminium |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ