Living Light™ πλήκτρo scs φωτεινό 2 στ. σε λευκό χρώμα
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ πλήκτρo scs φωτεινό 2 στ. σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. N4915M2N
EAN.
8005543415993
Πλήκτρο Φωτεινό Λευκό Μπορεί να αντικαταστήσεί πλήκτρα των μηχανισμών: N4001M2N :Απλός Διακόπτης Λευκός 16ΑΧ N4003M2N: Διακόπτης Α/Ρ Λευκός 16ΑΧ N4004M2N :Διακόπτης Μεσαίος Α/Ρ Λευκός 16ΑΧ N4005M2N: Μπουτόν Λευκός 10Α
Εγγύηση 2 χρόνια
10,81 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 43.5 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ