Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 506L
KOYTIA BT
Bticino
Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 506L
ΚΩΔ. 506LSE
EAN.
8005543446799
Εξάρτημα Επέκτασης κουτιών Εντοιχισμού Εξάρτημα για την αύξηση του βάθους του κουτιού εντοιχισμού 506L.Xρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση του κουτιού.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 73.8 mm |
Width | 185.8 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ