Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο tech
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο tech
ΚΩΔ. NT4916A
EAN.
8005543445020
Πλήκτρα με Φωτεινά Σύμβολα για Μηχανισμούς Axial Πλήκτρο με σύμβολο "ΦΩΣ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Αρ.στοιχείων: 1 Στοιχείου. Χρώμα: Αλουμίνιο Τech.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7035 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.2 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ