Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως σε λευκό χρώμα
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. N4916A
EAN.
8005543444825
Πλήκτρα με Φωτεινά Σύμβολα για Μηχανισμούς Axial Πλήκτρο με σύμβολο "ΦΩΣ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Αρ.στοιχείων: 1 Στοιχείου. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,79 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.2 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ