Livinglight -πρίζα TV διεύλευσης χρώμα Αλουμίνιο tech , 1 στοιχείου
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight -πρίζα TV διεύλευσης χρώμα Αλουμίνιο tech , 1 στοιχείου
ΚΩΔ. NT4202P14N
EAN.
8005543705421
Παραδίδονται με πλήκτρα σε 3 χρώματα: λευκό, tech και γραφίτη. Αρ.στοιχείων : 1 στοιχείoυ.
Εγγύηση 2 χρόνια
18,76 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 14 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Other |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 39.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 38.5 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ