Μετώπη μικτονόμησης 19 ιντσών πλήρης με 24 κονέκτορες RJ45 κατ. 5e FTP
LCS3
Legrand
Μετώπη μικτονόμησης 19 ιντσών πλήρης με 24 κονέκτορες RJ45 κατ. 5e FTP
ΚΩΔ. 033751
EAN.
3414970870322
Αυτό το patch panel 19 ιντσών είναι έτοιμο για χρήση με 24 RJ45 και επίσης έναν μηχανισμό γρήγορης επιδιόρθωσης νέας γενιάς για αυτόματη τοποθέτηση χωρίς βίδα στους σασί των πινάκων.
Εγγύηση 2 χρόνια
186,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 5E |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.85 mm |
Width | 482.5 mm |
---|---|
Depth | 321.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ