Mosaic HDMI προκαλωδιωμένη πρίζα 2 στοιχείων λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic HDMI προκαλωδιωμένη πρίζα 2 στοιχείων λευκό
ΚΩΔ. 078979L
EAN.
3414971483293
Αυτή η πρίζα HDMI 2 στοιχείων είναι για τη μετάδοση ροών ψηφιακού ήχου/εικόνας υψηλής ευκρίνειας μεταξύ μιας πηγής (υπολογιστής, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-Ray, κ.λπ.) και ενός συμβατού δέκτη (τηλεόραση, βιντεοπροβολέας κ.λπ.).
Εγγύηση 2 χρόνια
42,08 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 28.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ