Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6Α UTP 1 στοιχείου aluminium
MOSAIC
Legrand
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6Α UTP 1 στοιχείου aluminium
ΚΩΔ. 079471
EAN.
3245060794712
Η πρίζα Mosaic RJ45 συνδέει μια συσκευή (Η/Υ, εκτυπωτή) στο τοπικό δίκτυο (δρομολογητής ISP, διακόπτης). Η ενσύρματη διανομή εγγυάται υψηλή ταχύτητα, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συμπληρώνεται με ένα πλαίσιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
21,23 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6A (IEC) |
Colour | Aluminium |
RAL-number | 0 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33.7 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 25.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ