Open/Bacnet Gateway,Τροφοδοσία μέσω του BUS.Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
MY HOME UP
Bticino
Open/Bacnet Gateway,Τροφοδοσία μέσω του BUS.Τοποθέτηση σε ράγα, 6 στοιχεία
ΚΩΔ. F450
EAN.
8005543488430
Επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος κλιματισμού από την οθόνη αφής 3.5'' αρ.καταλ. 672 92 με τη χρήση πρωτοκόλου Backnet. Σύνδεση με την οθόνη αφής 3.5'' αρ.καταλ. 672 92 μέσω Ethernet.Τοποθέτηση σε ράγα .Μέγεθος : 4 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
839,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Ethernet interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 27-27 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
---|---|
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | No |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ