Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 125A
Switch-disconnector
Legrand
Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 125A
ΚΩΔ. 414283
EAN.
3245064142830
Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 125A. Με δυνατότητα εξωτερικού πρόσθετου χειρισμού μόνο σε ερμάριο Marina.Παρέχει απόζευξη φορτίου ορατών επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
285,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 1000 V |
Rated operating voltage | 1000-1000 V |
Rated permanent current Iu | 125 A |
Rated short-time withstand current lcw | 1.5 kA |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 1500 kA |
Number of poles | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Motor drive optional | No |
---|---|
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | Yes |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Colour control element | Red |
Type of control element | Short thumb-grip |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP2X |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ