Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 32A
Switch-disconnector
Legrand
Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 32A
ΚΩΔ. 414281
EAN.
3245064142816
Περιστροφικός ραγοδιακόπτης DC 1000V 32A. Με δυνατότητα εξωτερικού πρόσθετου χειρισμού μόνο σε ερμάριο Marina. Παρέχει απόζευξη φορτίου ορατών επαφών
Εγγύηση 2 χρόνια
235,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 1000 V |
Rated operating voltage | 1000-1000 V |
Rated permanent current Iu | 32 A |
Rated short-time withstand current lcw | 0.5 kA |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 500 kA |
Number of poles | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Motor drive optional | No |
---|---|
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | Yes |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Colour control element | Red |
Type of control element | Short thumb-grip |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP2X |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ