Pigtail 9/125µm SC APC OS2 2m LSZH
LCS3
Legrand
Pigtail 9/125µm SC APC OS2 2m LSZH
ΚΩΔ. 032245
EAN.
3414970963444
Τα μονότροπα pigtails χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, τη μετάδοση δεδομένων, τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας και πρόσβασης στην ηπειρωτική χώρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,07 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fibre type | Single mode |
---|---|
Category | OS2 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 2 m |
Type of connector | SC |
---|---|
APC-version | Yes |
Colour | Green |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ