PIR 360° αισθητήρας φωτισμού Ø20m ύψος - IP55 - επιφανειακή τοποθέτηση οροφής
MOTION SENSOR
Legrand
PIR 360° αισθητήρας φωτισμού Ø20m ύψος - IP55 - επιφανειακή τοποθέτηση οροφής
ΚΩΔ. 048932
EAN.
3245060489328
Ανεξάρτητοι αισθητήρες φωτισμού για 1 κύκλωμα για χώρους ψηλής οροφής με φυσικό φως Ελέγχετε συνεχώς την παρουσία και το επίπεδο φυσικού φωτός για να βελτιστοποιήσετε τον έλεγχο φωτισμού Μπορεί να συσχετιστεί με ένα κουμπί για χειρ. έλεγχο
Εγγύηση 2 χρόνια
143,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Presence detector |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 10 m |
Max. reach sideways | 25 m |
Max. reach frontally | 25 m |
Diameter reach on floor | 25 m |
Suitable for wireless transmission | Yes |
Remote operation | Yes |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | Yes |
Dim function with dimmer basic element | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 60 min |
Detection angle horizontal | 360-360 ° |
Response value luminosity | 5-1275 lx |
Temperature | -25-45 °C |
Number of switching zones | 2 |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ