Πλακίδιο Valena Allure - Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο με bypass- white
VALENA ALLURE
Legrand
Πλακίδιο Valena Allure - Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο με bypass- white
ΚΩΔ. 752180
EAN.
3414970477309
Valena™ Allure - πλακίδια Valena™ Allure - πλακίδια- white Για ανιχνευτές : Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο με bypass
Εγγύηση 2 χρόνια
36,13 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Time switch |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.9 mm |
Height | 54.6 mm |
Depth | 17 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ