Προστατευτικό κάλυμμα 4 κλεμμών ισχύος Viking™ 3 , 26MM
VIKING
Legrand
Προστατευτικό κάλυμμα 4 κλεμμών ισχύος Viking™ 3 , 26MM
ΚΩΔ. 039488
EAN.
3245060394882
Προστατευτικό κάλυμμα για κλέμμες ισχύος Viking™ 3 Για 4 κλέμμες ισχύος πλάτους 26 mm Τοποθετείται στα μονωτικά χωρίσματα
Εγγύηση 2 χρόνια
6,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | No |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Other |
Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ