Ραγοδιακόπτης DC, 2P, 63A, 4 στοιχείων, 800V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DC
Legrand
Ραγοδιακόπτης DC, 2P, 63A, 4 στοιχείων, 800V
ΚΩΔ. 414226
EAN.
3245064142267
Ραγοδιακόπτης DC, 2P, 63A, 4 στοιχείων, 800V. Σύμφωνα με EN 60947-3
Εγγύηση 2 χρόνια
100,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | Yes |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | Yes |
Version as reversing switch | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 800 V |
Rated operating voltage | 24-800 V |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Rated permanent current at AC-21, 400 V | 63 A |
Rated short-time withstand current lcw | 0.756 kA |
Number of poles | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
Motor drive optional | Yes |
---|---|
Motor drive integrated | No |
Voltage release optional | Yes |
Device construction | Complete device in housing |
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Colour control element | Red |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ