Σετ 12 pigtails 9/125μ για κονέκτορα οπτικής ίνας OS2 LC UPC 1m
LCS3
Legrand
Σετ 12 pigtails 9/125μ για κονέκτορα οπτικής ίνας OS2 LC UPC 1m
ΚΩΔ. 032624
EAN.
3245060326241
Τα pigtails χρησιμοποιούνται σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας καθώς και σε δίκτυα μετρό και πρόσβασης. Τα μονότροπα pigtails OS2 τερματίζονται με τυπικές υποδοχές για βέλτιστη οπτική απόδοση.
Εγγύηση 2 χρόνια
133,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fibre type | Single mode |
---|---|
Category | OS2 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 1 m |
Type of connector | LC |
---|---|
APC-version | No |
Colour | Blue |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ