Σετ 2 κάθετα στηρίγματα 19 ιντσών 47U
LCS2
Legrand
Σετ 2 κάθετα στηρίγματα 19 ιντσών 47U
ΚΩΔ. 646343
EAN.
3414970968203
Σετ 2 επιπλέον σασί 19 ιντσών για ανεξάρτητα ερμάρια Linkeo 47U
Εγγύηση 2 χρόνια
77,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 2250 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 2092 mm |
Depth | 50 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ