Σετ 2 κάθετοι οργανωτές καλωδίων για ερμάρια Linkeo 47U 800mm πλάτους
LINKEO
Legrand
Σετ 2 κάθετοι οργανωτές καλωδίων για ερμάρια Linkeo 47U 800mm πλάτους
ΚΩΔ. 646427
EAN.
3414970968289
Σετ 2 κάθετων πάνελ για διαχείριση καλωδίων στην μπροστινή πλευρά και σε όλο το ύψος του ερμαρίου. Καθιστά δυνατή την οργάνωση της κυκλοφορίας της καλωδίωσης μέσω διοχετεύσεων τροφοδοσίας με δακτυλίους και πλαστικά δαχτυλίδια κάθε 1U.
Εγγύηση 2 χρόνια
557,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Other |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Width | 110 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Black |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ