Σετ 2 Συμπληρωματικά σασί 19 ιντσών για 21U πίνακα LINKEO
LINKEO
Legrand
Σετ 2 Συμπληρωματικά σασί 19 ιντσών για 21U πίνακα LINKEO
ΚΩΔ. 646245
EAN.
3414970967992
Συμπληρωματικά σασί 19 ιντσών για 12U πίνακα LINKEO με σήμανση U και ρυθμιζόμενο σε βάθος. Για εγκατάσταση στο πίσω μέρος του πίνακα.
Εγγύηση 2 χρόνια
70,63 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 1022 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 1000 mm |
Depth | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ