Σετ 6 δακτύλιοι οργάνωσης καλωδίων για ερμάρια Linkeo 800mm πλάτους
LINKEO
Legrand
Σετ 6 δακτύλιοι οργάνωσης καλωδίων για ερμάρια Linkeo 800mm πλάτους
ΚΩΔ. 646425
EAN.
3245066464251
Σετ 6 δακτύλιοι οργάνωσης καλωδίων για ερμάρια Linkeo 800mm πλάτους
Εγγύηση 2 χρόνια
102,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 72 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ