Σχάρα διέλευσης καλωδίων για Linkeo2 47U ερμάρια
LINKEO
Legrand
Σχάρα διέλευσης καλωδίων για Linkeo2 47U ερμάρια
ΚΩΔ. 646422
EAN.
3414970968265
Πλαϊνή ή πίσω κάθετη σχάρα καλωδίων για εγκατάσταση σε αυτοστήρικτο ερμάριο Linkeo 19 ιντσών με ύψος 47 U. Τοποθετείται απευθείας στην κατασκευή σε κεντρική θέση.
Εγγύηση 2 χρόνια
164,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 2105 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 47 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ