Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 1.5 έως 2.5 mm² , σήμανση σύμβολο "+"
CAB3
Legrand
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 1.5 έως 2.5 mm² , σήμανση σύμβολο "+"
ΚΩΔ. 038282
EAN.
3245060382827
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 1.5 έως 2.5 mm² , σήμανση σύμβολο "+"
Εγγύηση 2 χρόνια
0,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1.4-1.8 mm |
Cable diameter | 2.7-3.9 mm |
Length | 5.6 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Yellow |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Symbols |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ