Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : Μαύρο "0"
DUPLIX
Legrand
Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : Μαύρο "0"
ΚΩΔ. 038400
EAN.
3245060384005
Σήμανση: αριθμός 0 Διεθνής χρωματικός κώδικας : μαύρο Η συσκευασία περιέχει 40 λωρίδες των 20 σημάνσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
0,08 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 8.4 mm |
Width | 5 mm |
Colour | Black |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ