Smart μονάδα ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου
NETATMO
NETATMO
Smart μονάδα ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου
ΚΩΔ. NHC-EC
EAN.
3700730501767
Ζήστε σε ένα πιο υγιειές σπίτι. Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του σπιτιού σας μέσω του smartphone σας, λάβετε ειδοποιήσεις και προσαρμοσμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε το περιβάλλον σας.
Εγγύηση 2 χρόνια
93,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Indication | None |
---|---|
Multiple display | No |
Measuring range | 0-50 °C |
Thermal element type B | No |
Thermal element type E | No |
Thermal element type J | No |
Thermal element type K | No |
Thermal element type N | No |
Thermal element type R | No |
Thermal element type S | No |
Thermal element type T | No |
Thermal element RTD | Yes |
Measurement of differential temperature | No |
Measurement of relative air humidity | Yes |
Measurement of material humidity | No |
Measured value memory | Yes |
Interface | Yes |
Separate sensor | No |
Infrared measurement | No |
Width | 45 mm |
Height | 155 mm |
Depth | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 5-5 V |
Supply current | 0.35-0.55 A |
Standby consumption | 350 mA |
Colour | Pink |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | No |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Programmable | Yes |
Application name | Healthy Home Coach |
Product use function | Thermal comfort management |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ