Σταθερό ράφι LINKEO2 2U βάθους 200 mm στήριξη με βίδες σε 2 x 19 ιντσών σασί
LINKEO
Legrand
Σταθερό ράφι LINKEO2 2U βάθους 200 mm στήριξη με βίδες σε 2 x 19 ιντσών σασί
ΚΩΔ. 646501
EAN.
3245066465012
Προεξέχον σταθερό ράφι, στερεωμένο βιδώνοντας σε σασί 2 x 19 ιντσών
Εγγύηση 2 χρόνια
71,40 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 200 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ