Σύνδεσμος επέκτασης καλωδίων κατ. 6A FTP
LCS3
Legrand
Σύνδεσμος επέκτασης καλωδίων κατ. 6A FTP
ΚΩΔ. 033743
EAN.
3414971595392
Αυτό το καλώδιο επέκτασης κατ. 6Α STP σάς επιτρέπει να επεκτείνετε ένα καλώδιο εύκολα και γρήγορα για λίγα μέτρα.
Εγγύηση 2 χρόνια
16,83 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of connector | Other |
---|---|
Screened | Yes |
Category | 6A (IEC) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Other |
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.5 mm |
Height | 22 mm |
Depth | 66.5 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ