UX εξάρτημα εντοιχισμού
HOTEL
Legrand
UX εξάρτημα εντοιχισμού
ΚΩΔ. 048790
EAN.
3414972129589
UX εξάρτημα εντοιχισμού
Εγγύηση 2 χρόνια
19,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 1 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 144 mm |
Width | 109 mm |
Depth | 46 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Installation technique | Other |
Mounting method installation unit | Screwing |
Material | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ