Valena™ πατητός ρυθμιστής φωτισμού 600W σε χρώμα αλουμίνιο
VALENA
Legrand
Valena™ πατητός ρυθμιστής φωτισμού 600W σε χρώμα αλουμίνιο
ΚΩΔ. 770274
EAN.
3245067702741
Πατητός ρυθμιστής 600W 230 V~ - 50 Hz Για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 230V~ και ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή Με διπλό μπουτόν, ένα για το άναμμα-σβήσιμο και ένα για τη ρύθμιση Χρώμα : αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
126,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Substation input | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ