X-LIGHT 180 / 360 κάθετη πινακίδα σήμανσης
X-LIGHT 180
Legrand
X-LIGHT 180 / 360 κάθετη πινακίδα σήμανσης
ΚΩΔ. 660193
EAN.
3414972242202
Πινακίδα κάθετης σήμανσης
Εγγύηση 2 χρόνια
9,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | Yes |
Colour | Colourless |
Material | Plastic |
Length | 202 mm |
Width | 112 mm |
---|---|
Height | 2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ