X-LIGHT 180 πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης black
X-LIGHT 180
Legrand
X-LIGHT 180 πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης black
ΚΩΔ. 660195BK
EAN.
3414972628013
Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Black
Εγγύηση 2 χρόνια
9,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Installation frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | Black |
Material | Plastic |
Length | 202 mm |
Width | 128.5 mm |
Height | 54 mm |
---|---|
Built-in depth | 50 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
RAL-number | 9005 |
Mounting method | Flush-mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ