XL³ 4000 μεταλλική μετώπη 36 στοιχείων για στήριξη DMX 1600
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μεταλλική μετώπη 36 στοιχείων για στήριξη DMX 1600
ΚΩΔ. 021086
EAN.
3414970756930
Στήριξη Mηχανισμών DPX³ Ύψος μετώπης 600 mm. Μετώπη DPX³ 1600 3Ρ / 4Ρ. Αρ.στοιχείων : 36.
Εγγύηση 2 χρόνια
174,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ