Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα
GALEA
Legrand
Galea™ Life ανταλλακτική λυχνία σε πράσινο χρώμα
ΚΩΔ. 775899
EAN.
3245067758991
Ανταλλακτική λυχνία Πράσινη 15 mA - 8/12 V
Εγγύηση 2 χρόνια
10,98 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 0.18-0.18 W |
---|---|
Lamp voltage | 8-12 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 2 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ