- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Νέα προϊόντα
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- "Έξυπνα" προϊόντα Netatmo
- Θερμοστάτης Smarther with Netatmo
- Αυτοματισμοί Κατοικίας
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού
- Διακοπτικό υλικό
- Διανομή & ισχύς
- Αντικεραυνικά
- Μηχανισμοί ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου
- Δομημένη καλωδίωση LCS3
- Έλεγχος εισόδου
- Πίνακες
- Ερμάρια
- Φορτιστές
- Προϊόντα σε ειδική συσκευασία
- Σύστημα DLP / όδευση καλωδίων
- Συστήματα UPS
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκίνητου
- Φωτισμός ασφαλείας
- UX - Διακόπτες Αφής για Ξενοδοχεία
- Ρυθμιστές οικονομικών λαμπτήρων
-
ΛΥΣΕΙΣ
- Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ
- Κατοικία
- Γραφείο
-
Ξενοδοχείο
- Εισαγωγή
- Τα έργα μας
- Χώρος φιλοξενίας δωματίου
- Κοινόχρηστοι χώροι
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Σύνδεση με το δίκτυο data
- Προϊόντα στήριξης διακοπτικού υλικού
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Διαχείριση καλωδίων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
- Εμπορικό κέντρο
- Εκπαίδευση
- Data center
- Χώροι νοσηλείας
- Βιομηχανία
- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- DOWNLOADS
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- Νέα προϊόντα
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- Έξυπνα προϊόντα Netatmo
- Θερμοστάτης Smarther with Netatmo
- Αυτοματισμοί Κατοικίας
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού
- Διακοπτικό υλικό
- Διανομή & Προστασία
- Ισχύς
- Αντικεραυνικά
- Μηχανισμοί ανίχνευσης τόξου
- Δομημένη καλωδίωση LCS3
- Έλεγχος εισόδου
- Πίνακες και ερμάρια διανομής
- Φορτιστές
- Προϊόντα σε ειδική συσκευασία
- Σύστημα DLP / όδευση καλωδίων
- Συστήματα UPS
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκίνητου
- Φωτισμός ασφαλείας
- UX - Διακόπτες Αφής για Ξενοδοχεία
- Ρυθμιστές οικονομικών λαμπτήρων
GREEN'UP ΑCCESS
Πρίζες σούκο ενισχυμένες για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε Mode 2. Η καινοτομία Green’Up, τεχνολογία της Legrand, επιτρέπει την αποδέσμευση της μέγιστης ισχύος εξασφαλίζοντας ταχεία και ασφαλή φόρτιση.
Διατίθενται σε δύο μορφές:
Πλαστική επίτοιχης τοποθέτησης, IP66 - IK08, 3,2kW μονοφασική. Ιδανική για φόρτιση σε αυτόνομη θέση στάθμευσης

Μεταλλική χωνευτής τοποθέτησης με καπάκι που κλειδώνει και μοναδικό σετ κλειδιών, ΙΡ55 – ΙΚ10, 3,2kW μονοφασική.
Ιδανική για φόρτιση σε κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης.
GREEN'UP PREMIUM
Επίτοιχοι και αυτοστήρικτοι σταθμοί, για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε Mode 2 & Mode 3. Διαθέτουν πρίζα ασφαλείας EV Plug σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία και την προδιαγραφή ZE Ready 1.4, ενώ φέρουν επιπλέον και ενισχυμένη πρίζα Green’Up Access.
Διατίθενται σε δύο μορφές:
Πλαστικοί, επίτοιχης τοποθέτησης ή αυτοστήρικτοι σε μεταλλική βάση,
IP44 – IK08
- 3,7 kW και 7,4 kW μονοφασικοί, για φόρτιση 1 οχήματος.
- 22 kW τριφασικοί, για φόρτιση 1 οχήματος.

Μεταλλικοί επίτοιχης τοποθέτησης ή αυτοστήρικτοι σε μεταλλική βάση,
IP55 – IK10,
- 3,7 kW και 7,4 kW μονοφασικοί
- 22 kW τριφασικοί, για φόρτιση 1 ή 2 οχημάτων.
Δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω αναγνώστη καρτών RFID και παρακολούθησης μέσω υπολογιστή, tablet, κλπ.
από smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής EV CHARGE της Legrand

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι
Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6797500, Fax.: 210 6797 560
Β. Όλγας 216, 551 33 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 422567, Fax.: 2310 422 971
Αρχική Πλοήγηση Όροι xρήσης Σημεία πώλησης προϊόντων Legrand Επικοινωνία Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Cookies