Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Κατοικία > Έλεγχος φωτισμού

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1787-eclairage

Η Legrand σας προσφέρει δυνατότητες για έλεγχο του φωτισμού σε αρμονία με τις δραστηριότητές σας μέσα στο σπίτι. Εκτός από τους απλούς διακόπτες που διαθέτει το σπίτι σας για το άναμμα και το σβήσιμο των φώτων, ίσως διαθέτει και ρυθμιστές έντασης φωτισμού για να προσαρμόζετε το φωτισμό στις δραστηριότητές σας μέσα στο χώρο. Μπορείτε, όμως, να έχετε ακόμα μεγαλύτερη άνεση με τις λύσεις αυτοματισμού στο φωτισμό που σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε όλα τα φωτιστικά από ένα μόνο σημείο του σπιτιού αλλά και να τα συνδυάσετε με άλλες λειτουργίες, όπως τα ρολά, τη θέρμανση, τους συναγερμούς… για μια πιο άνετη ζωή!…

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ


Προγραμματίστε το φωτισμό του σπιτιού σας σύμφωνα με το πρόγραμμα της καθημερινότητάς σας.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4 ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

Επιτρέπει τη διαχείριση πολλών φωτιστικών από ένα μόνο σημείο. Διαχειρίζεται μέχρι 4 σενάρια φωτισμού ή συνδυασμού λειτουργιών


Διακόπτης 4 σεναρίων Celiane (πάνω)

Διακόπτης 4 σεναρίων Valena Life (κάτω)

interscenario-eclairage

interscenario eclairageVL

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ


Επωφεληθείτε από την άνεση ενός επιπέδου φωτισμού προσαρμοσμένου στις δραστηριότητές σας.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Celiane με τηλεχειρισμό που, χάρη στον ενσωματωμένο υπέρυθρο δέκτη, επιτρέπει να ρυθμίσετε το φωτισμό από το τηλεχειριστήριό σας της TV ή του DVD την ίδια στιγμή που ανάβετε την τηλεόρασή σας (συμβατός με την πλειοψηφία των τηλεχειριστηρίων της αγοράς).Στη σειρά Celiane διατίθεται επίσης ρυθμιστής έντασης φωτισμού για τη ρύθμιση λαμπτήρων οικονομίας και των λαμπτήρων led
2. Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Galea Life
3. Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Valena Life
2. Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Valena

variateurslumiere-2

galea valenaDIMMERS

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ


Ο ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει το άναμμα του φωτισμού μόλις ανιχνεύσει παρουσία στο χώρο, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων φωτίζει μία συγκεκριμένη ακτίνα, μέσα στην οποία κινήστε, για να διευκολύνει τις μετακινήσεις σας.
1. Ανιχνευτής κίνησης Celiane
1. Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων Celiane
3. Ανιχνευτής κίνησης Galea Life
4. Ανιχνευτής κίνησης Valena


interrupteurslumineux-auto-balisage
galea valena2

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Διαλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να ανάβετε το φως: με άγγιγμα, με κίνηση του χεριού…


1. Διακόπτης με συμβατικό πλήκτρο.
2. Διακόπτης με στενό πλήκτρο.
3. Ο διακόπτης αφής επιτρέπει το άναμμα ή το σβήσιμο των φώτων με ένα απαλό άγγιγμα του διακόπτη.
4. Ο διακόπτης με κίνηση του χεριού επιτρέπει το άναμμα ή το σβήσιμο των φώτων χωρίς καν να αγγίξετε το διακόπτη. Απλά περνάτε το χέρι σας μπροστά του
5. Ο διακόπτης με μπουτόν επιτρέπει το άναμμα ή το σβήσιμο των φώτων με μία απλή πίεση στο πλήκτρο.
6. Ο διακόπτης με φωτεινό δακτύλιο επιτρέπει να εντοπίσετε το διακόπτη μέσα στο σκοτάδι

intterupteurs-essentielles