Ανιχνευτής κίνησης Mosaic υπερύθρων (PIR)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ MOSAIC
Legrand
Ανιχνευτής κίνησης Mosaic υπερύθρων (PIR)
ΚΩΔ. 078485
EAN.
3245060784850
Mosaic ανιχνευτής κίνησης, PIR κατάλληλο για την ανίχνευση παρουσίας στους περιοχές κυκλοφορίας.Τρόπος λειτουργίας αυτόματος και χειροκίνητος
Εγγύηση 2 χρόνια
115,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 3 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 256 min |
Detection angle horizontal | 0-180 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ