Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1 35ΚΑ-440V

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚA Legrand

Ανταλλακτικό για αντικεραυνικό Τ1 35ΚΑ-440V

ΚΩΔ. 412286 EAN. 3414970595041

Ανταλλακτικά Φυσίγγια Για αντικεραυνικά τύπου T1 - 35 kA τηλεφωνικών γραμμών -αρ. καταλ. 4 122 80.

Εγγύηση 2 χρόνια
448,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

System configuration IT No
System configuration TN No
System configuration TN-C No
System configuration TN-C-S No
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 440 V
Voltage protection level 2.5 kV
Integrated backup fuse No
Construction size 2 modular spacing
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 No
Degree of protection (IP) IP20

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-NL-49811 (0.1 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες