AXO SCS μηχανισμος Κάρτας Ξενοδοχείου RFID BUS για τη τροφοδοσία του δωματίου
AXOLUTE
Bticino
AXO SCS μηχανισμος Κάρτας Ξενοδοχείου RFID BUS για τη τροφοδοσία του δωματίου
ΚΩΔ. H4648
EAN.
8005543441701
Μηχανισμοί Axolute και Livinglight- Μηχανισμος Κάρτας για την τροφοδοσία δωματίου ξενοδοχείου myhome- RFID
Εγγύηση 2 χρόνια
216,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ