Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 80A- 16KA
DPX³ 160
Legrand
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 80A- 16KA
ΚΩΔ. 420004
EAN.
3245064200042
Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX3 160 προσφέρουν βέλτιστες λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων προστασίας σχετικά με την προέλευση της ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης Σύμφωνα με το προτυπο IEC 60947-2 έως 160Α
Εγγύηση 2 χρόνια
145,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 80 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 16 kA |
Overload release current setting | 64-80 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 800-800 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 800-800 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ