Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση

CTX3 Legrand

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για CTX3 3P 9A έως 150A και 4P 40A έως 135A - μπροστινή τοποθέτηση

ΚΩΔ. 416850 EAN. 3414970408389

Βοηθητική μονάδα επαφής για την ένδειξη της ανοικτής ή κλειστής κατάστασης των κύριων επαφών του ρελέ.

Εγγύηση 2 χρόνια
11,38 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 1
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Front fastening

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
416850.dwg dwg (0.06 Mo)