Bticino™ Axolute Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3 στοιχείων
AXOLUTE
Bticino
Bticino™ Axolute Bάσεις Στήριξης για κουτιά 3 στοιχείων
ΚΩΔ. H4703
EAN.
8012199740454
Βάση στήριξης Στήριξη με βίδες. Αρ.στοιχείων: 3 στοιχεία. Συνδυάζεται με τα κουτιά εντοιχισμού: αρ.καταλόγου 503Ε για τοίχο. αρ.καταλόγου PB503Ν για γυψοσανίδα.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,39 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 3 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ