Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ πλακίδιο ρυθμιστή έντασης φωτισμού σε λευκό χρώμα

CELIANE Legrand

Celiane™ πλακίδιο ρυθμιστή έντασης φωτισμού σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 065083 EAN. 3414970574558

Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς : αρ.καταλ. 670 80 : ρυθμιστή 0-10V αρ.καταλ. 670 83 : ECO ρυθμιστή 2 καλωδίων αρ.καταλ. 670 82 : ρυθμιστή 600W

Εγγύηση 2 χρόνια
18,24 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Imprint/indication None
Utilization Other
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες