Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διαχωριστικό DLP universal καναλιών, ύψους 65mm

DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Legrand

Διαχωριστικό DLP universal καναλιών, ύψους 65mm

ΚΩΔ. 010473 EAN. 3245060104733

Επιτρέπει τον διαχωρισμό διαφόρων τύπων ρευμάτων (τομέας, τηλέφωνο, επεξεργασία δεδομένων…)

Εγγύηση 2 χρόνια
10,36 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model 1-fold
Suitable for duct depth 65 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK07
Width 16.5 mm
Height 60.6 mm
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες