Διακόπτης με φωτοκύτταρο . Μέγεθος : 1 στοιχείο των 17.5 mm
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ.
Legrand
Διακόπτης με φωτοκύτταρο . Μέγεθος : 1 στοιχείο των 17.5 mm
ΚΩΔ. 412623
EAN.
3245064126236
Σετ διακόπτη ράγας και φωτοκύτταρου Έξοδος 16 A , 250 V~ 2000 W για λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης 1000 W για οικονομικούς λαμπτήρες Ρύθμιση από 1 έως 100 000 lux Μέγεθος : 1 στοιχείο των 17.5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
100,62 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Rated frequency | 50-50 Hz |
Max. incandescent lamp load | 1200 W |
Rated switch current | 5 A |
Adjustment range brightness value | 0.5-2000 lx |
With programmable overnight shutoff | No |
Push button input | No |
Rated voltage light sensor | 230 V |
Max. conductor length light sensor | 50 m |
Mounting method light sensor | Wall surface mounted |
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 60 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (IP) light sensor | IP65 |
Width | 17.5 mm |
Height | 85 mm |
---|---|
Depth | 61 mm |
Operating / setting temperature | -20-55 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Voltage type | AC |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Programmable | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ