Έλεγχος της ενέργειας, μονάδα κεντρικού ελέγχου, στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
MY HOME UP
Bticino
Έλεγχος της ενέργειας, μονάδα κεντρικού ελέγχου, στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο
ΚΩΔ. F521
EAN.
8005543402078
Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ενεργειακού ορίου και τη διαχείριση των φορτίων προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες διακοπές σαν αποτέλεσμα της υπέρβασης του ορίου της ενεργ.κατανάλωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
252,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ