Ενδεικτική λυχνία 230V για υπάρχουσα καλωδίωση
ΛΥΧΝΙΕΣ
Legrand
Ενδεικτική λυχνία 230V για υπάρχουσα καλωδίωση
ΚΩΔ. 067685
EAN.
3414970426949
Μπουτόν και εξαρτήματα
Εγγύηση 2 χρόνια
12,94 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
Type of fastening | Front fastening |
---|---|
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ