Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 80 mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 80 mm
ΚΩΔ. 010735
EAN.
3245060107352
Επιτρέπει τη σύνδεση (Τ) 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
10,99 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 54 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 65 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 90 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
5 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ